您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

IB IL 24 DI 16-PAC - 数字量模块
2861250

Inline,数字量输入模块,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品



您的優勢

16 个数字量输入
2线制与3线制连接技术连接的传感器
每个传感器最大允许的负载电流:250 mA
模块最大允许负载电流:4 A