ELR H51-IES-24DC500AC-9-IOL
-
混合型电机起动器
1151610
混合马达启动器,功能:马达的启动、换向、保护和急停,可联网,短路保护,输入:24 V DC;输出:3~500 V AC,9 A;连接方式:螺钉和直插式连接,可连接IO-Link系统
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
可免費下載。
內容下載
產品細節
产品类型 | 混合电机起动器 |
产品系列 | CONTACTRON |
操作模式 | 100%工作因数 |
相数 | 3 |
电机起动器类型 | 可逆式起动器 |
切换频率 | ≤ 2 Hz (取决于负载) |
切换频率 | ≤ 2 Hz (取决于负载) |
最大功率损耗 | 7 W |
最小功率损耗 | 0.88 W |
协调类型 | 1 |
电源 | |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
控制电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
额定控制电源电流IS | 65 mA |
保护电路 | 电涌保护 |
极性保护; 并行极性保护二极管 | |
电源: IO-Link | |
I/O电源的额定电压 | 24 V DC (通过IO-Link主站的IO-Link接口进行供电。) |
电耗量 | 典型值 65 mA ±15 % (24 V DC) |
最大 150 mA | |
保护电路 | 极性保护 |
短路保护 | |
过载保护 | |
绝缘特性 | |
额定绝缘电压 | 550 V |
额定过电压 | 6 kV |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
控制输入和控制电源电压以及辅助电路至主电路的绝缘特性 | 安全绝缘(IEC 60947-1) |
控制输入和控制电源电压至辅助电路之间的绝缘特性 | 安全绝缘(IEC 60947-1),≤ 300 V AC的辅助电路中 |
安全绝缘(EN 50178),≤ 300 V AC的辅助电路中 | |
紧急脱扣 | |
工作阈值 | > 60 A |
响应时间 | < 0.5 s |
控制 | |
输入名称 | 启用输入 |
额定操作电压UC | 24 V DC |
触发电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
额定操作电流IC | 7 mA |
开关阈值 | 9.6 V (“0”信号) |
19.2 V (“1”信号) | |
开关电平 | < 5 V DC (用于急停) |
典型关闭时间 | < 30 ms |
IO-Link | |
端口数 | 1 |
连接方式 | COMBICON |
连接系统 | 3线 |
规范 | V1.1.1 |
防止极性逆转 | 是 |
周期 | 30 ms |
过程数据量 | 8 Byte (输入数据) |
2 Byte (输出数据) |
交流输出 | |
额定工作电压Ue | 500 V AC |
工作电压范围 | 42 V AC ... 550 V AC |
额定操作电流 Ie | 9 A (AC-51) |
7 A (AC-53a) | |
干线频率 | 50/60 Hz |
负载电流范围 | 1.5 A ... 9 A (参见衰减曲线) |
符合IEC 60947-4-2标准的动作特性 | 10A级 |
冷却时间 | 20 min (用于自动复位) |
漏电流 | 0 mA |
保护电路 | 电涌保护; 压敏电阻 |
控制回路 | |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
负载电路 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
状态显示 | LED (黄色) |
工作电压显示 | 绿色LED |
错误指示 | 红色LED |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 160 mm |
深度 | 114.5 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -5 °C ... 55 °C (注意降容) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
UKCA | |
证书 | UKCA合规 |
标准/条例 | |
标准/规程 | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849-1 |
组装说明 | 可并列安装,间距请见降低额定值 |
安装位置 | 垂直(水平DIN导轨,下电机输出) |
訂購號 | 1151610 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DK7457 |
GTIN | 4063151149291 |
每件的重量(含包裝) | 488.35 g |
每件的重量(不含包裝) | 329.3 g |
關稅稅率代號 | 85371098 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | 1c694950-e2ac-4db7-8a37-46ee37e46878 |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg