ELR H5-IES-PT/500AC-3-IFS - 混合型电机起动器
2905139

可联网的混合电机起动器,用于反向启动三相交流电机,高达500 V AC,3 A输出电流,带可调过载分断、至SIL 3 / PL e的紧急停机功能和插拔式连接,提供DIN导轨连接器。

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件
可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品




您的優勢

22.5 mm宽
安全性符合 IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849:PL e
减少接线量
节省空间
使用寿命长
3相线桥
用于双金属功能的可调电流
低磨损开关