NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO
-
混合线缆
1407491
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: Y / IP67,与 插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: Y / IP67,电缆长度: 1 m,Power with Ethernet (PWE)
產品細節
概述 | 其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分 |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | 以太网混合式 |
位数 | 8 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | Y |
总线系统 | Ethernet |
信号类型/分类 | 以太网混合式 CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
额定电压 UN | 48 V AC (功率和数据) |
50 V DC (功率和数据) | |
额定电流IN | 6 A (电源) |
0.5 A (数据) | |
传输介质 | 铜缆 |
连接1 | |
尺寸圖 |
M12混合针式连接器引脚分配,8芯,Y编码,插头侧视图
|
型号 | M12 插头, 直头, 8-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: Y |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
过电压等级 | III |
污染等级 | 3 |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
标识材料 触点 | CuZn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PA 6.6 |
标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
标识材料 密封件 | FKM |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规程 | IEC 61076-2-113 |
连接2 | |
尺寸圖 |
M12混合针式连接器引脚分配,8芯,Y编码,插头侧视图
|
型号 | M12 插头, 直头, 8-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: Y |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
过电压等级 | III |
污染等级 | 3 |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
标识材料 触点 | CuZn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PA 6.6 |
标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
标识材料 密封件 | FKM |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规程 | IEC 61076-2-113 |
电缆长度 | 1 m |
以太网混合式 [94H] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 87 kg/km |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网混合式 [94H] |
导线结构 | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
导线结构 信号线 | 19x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线结构,电压电源 | 19x 0.20 mm |
AWG电源 | 20 |
导线横截面 | 4x 0.15 mm² (数据) |
4x 0.6 mm² (电源) | |
线径,包括绝缘层 | 1.05 mm (数据) |
1.4 mm (电源) | |
电缆外径 | 7.60 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP (数据) |
PP (电源) | |
单线,颜色 | 白色/橙色、橙色、白色/绿色、绿色、白色、蓝色、棕色、黑色 |
总绞线 | 1个星绞四线组和4条线缆及2个盖帽 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
回路电阻 | ≤ 280.00 Ω/km (数据) |
≤ 34.60 Ω/km (电源) | |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
工作电容 | 额定 50 nF (每公里) |
差异阻抗 | 100 Ω ±5 % (100 MHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 50 V (峰值,不适用于高功率应用) |
线芯测试电压/线芯 | 1500 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 1500.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 38 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 76 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 横向轨迹: 4.5 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 4 m/s² |
拉伸强度 | 70 N (根据DIN EN 50565-1要求灵活安装) |
240 N (根据DIN EN 50565-1要求固定安装) | |
近端串扰衰减 (NEXT) | 56.3 dB (4 МHz) |
50.3 dB (10 MHz) | |
47.2 dB (16 MHz) | |
45.8 dB (20 МHz) | |
42.9 dB (31.25 МHz) | |
38.4 dB (62.5 МHz) | |
35.3 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 6 dB (4 МHz) |
9.5 dB (10 MHz) | |
12.1 dB (16 MHz) | |
13.5 dB (20 МHz) | |
17.1 dB (31.25 МHz) | |
24.8 dB (62.5 МHz) | |
32 dB (100 MHz) | |
≥ 80.00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
无卤素 | 符合IEC 60754 |
符合DIN VDE 0472 第 815 章 | |
阻燃 | 符合UL 1581第1061部分 |
符合UL 1581第1061部分 | |
阻油性 | 符合IEC 60811-2-1 |
根据VDE 0282第10部分 | |
其它防护功能 | 粘合性低 |
特殊性质 | 不带影响油漆涂层的物质 |
不含硅酮 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
-30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (M12插头式连接器) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-113 |
訂購號 | 1407491 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1CML |
目錄頁面 | 頁碼 405 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356777902 |
每件的重量(含包裝) | 130.3 g |
每件的重量(不含包裝) | 130.3 g |
關稅稅率代號 | 85444210 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg