PTPOWER 50-3L/N-F
-
大电流接线端子
3260058
大电流接线端子, 已锁定, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 150 A, 连接量: 8, 位数: 4, 接线方式: PowerTurn连接, 第一层, 横截面: 10 mm2 - 70 mm2, 安装方式: 直接螺钉连接, 颜色: 灰/蓝色
產品細節
产品类型 | 大电流接线端子 |
位数 | 4 |
针距 | 20 mm |
连接量 | 8 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 4.73 W |
每层的连接数量 | 8 |
额定横截面 | 50 mm² |
额定接线容量AWG | 2/0 |
第一层 | |
剥线长度 | 30 mm ... 32 mm |
塞规 | A10 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 10 mm² ... 70 mm² |
横截面 AWG | 8 ... 2/0 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 10 mm² ... 70 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 8 ... 2/0 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 10 mm² ... 50 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 10 mm² ... 50 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 10 mm² ... 50 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 10 mm² ... 50 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性,带不含塑料套管的冷压头 | 10 mm² ... 50 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性,带包含塑料套管的冷压头 | 10 mm² ... 50 mm² |
标称电流 | 150 A |
最大负载电流 | 150 A (可连接导线横截面 50 mm²) |
额定电压 | 1000 V |
第一层 直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 10 mm² ... 70 mm² |
刚性导线横截面[AWG] | 8 ... 2/0 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 10 mm² ... 50 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 10 mm² ... 50 mm² |
额定参数 (ATEX/IECEx) | |
标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 | -60 °C ... 110 °C |
Ex认证附件 | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
1201662 E/AL-NS 35 | |
桥接列表 | / EB 2-20/PT / 3260067 |
/ EB 3-20/PT / 3260068 | |
桥接数据 | 131 A (50 mm²) |
防爆温度上升 | 40 K (147 A / 50 mm²) |
在使用插入式桥接件的桥接处 | 1100 V |
额定绝缘电压 | 1000 V |
输出 | (永久) |
Ex等级 常规 | |
标称工作电压 | 1100 V |
额定电流 | 134 A |
最大负载电流 | 134 A |
接触电阻 | 0.16 mΩ |
Ex 连接数据 概述 | |
套管长度 | 30 mm ... 32 mm |
剥线长度 | 30 mm |
额定横截面 | 50 mm² |
额定接线容量AWG | 1/0 |
刚性接线容量 | 10 mm² ... 70 mm² |
接线容量AWG | 8 ... 2/0 |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 16 mm² |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 50 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 80 mm |
高度 | 96 mm |
孔距 | 123.4 mm |
孔径 | 6.5 mm |
针距 | 20 mm |
颜色 | 彩色 |
灰色 (RAL 7042) | |
蓝色 (RAL 5015) | |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
技术数据 | |
钻孔间距 | 123.4 mm |
环境条件 | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | 直接螺钉连接 |
訂購號 | 3260058 |
件數/包裝 | 3 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | BE2211 |
GTIN | 4046356998727 |
每件的重量(含包裝) | 630 g |
每件的重量(不含包裝) | 620 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
-
EB 3-20/PT - 插拔式桥接件 3260068
-
AGK 10-PTPOWER - 分接接线端子 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - 分接接线端子 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - 分接接线端子 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - 分接接线端子 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - 螺丝刀 1206612
-
SZS 0,8X4,0 VDE - 螺丝刀 1212508
-
PS-MT - 测试插头 0311647
-
PS-IH RD - 绝缘套管 0311579
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 压线钳 1212045
-
CRIMPFOX 10 - 压线钳 1212721
-
CRIMPFOX 25R - 压线钳 1212039
-
CRIMPFOX 50R - 压线钳 1212041
-
CRIMPFOX-M - 压线钳 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - 压线钳 1212318
-
CEC PTPOWER 35/50 - 盖板 1056086
-
PTPOWER-IL - 安装材料 1180891
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
-
TMT 10 R - 用于端子的标记条 0816210
-
TMT 10 R CUS - 用于端子的标记条 0824500
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809997
-
ZBF10 CUS - 快速标记条,扁平型 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810025
-
UC-TMF 10 - 用于端子的标记条 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0824662
-
UCT-TMF 10 - 用于端子的标记条 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0829679
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT/ 4MM - 测试插头 3048577
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
-
A 10 -32 - 冷压头 1090629
-
A 16 -32 - 冷压头 1090633
-
A 25 -32 - 冷压头 1090636
-
A 35 -32 - 冷压头 1090638
-
A 50 -32 - 冷压头 1090639
您的優勢
现在通过大电流端子也能快速方便地连接大型导线
除了使用现有的测试连接外,还可以连接分接端子,每个分接端子还可以安放两条测试电缆
紧凑型设计,可以在有限的空间内完成接线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg