CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
28 - 14 |
EAC
核准 ID: KZ7500651131219505cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
30 - 14 | ||||
F | ||||
30 - 14 | ||||
D | ||||
30 - 14 |
CCA
核准 ID: NTR-NL 4241額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
- 1.5 |