G-INS-N1-M68L-PNES-BK
-
电缆密封
1411159
电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: 标准, 电缆外径 18 mm ... 25 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: 1"-NPT, 颜色: 深黑RAL 9005
產品細節
相容的產品
您的優勢
塑料材料符合UL 746C f1
电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: 标准, 电缆外径 18 mm ... 25 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: 1"-NPT, 颜色: 深黑RAL 9005