电缆接头,用于铠装电缆(SWA / AWA / PWA / STA / SWB / ASA / CY / SY)
G-ESSWU-M20S-S66L-NTES-S
-
电缆密封
1411088
电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: Ex, 电缆外径 9.5 mm ... 15.9 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色
產品細節
IECEx
核准 ID: IECEx SIR 13.0025XATEX
核准 ID: CML 18ATEX1323XATEX
核准 ID: CML 18ATEX4315X相容的產品
您的優勢
如果螺钉连接固定位置处的空间受到限制,则可将铠装安装在移动空间较为充裕的另一位置。由此,可在螺钉连接固定位置处空间受限的条件下轻松完成最终装配。
通过PE锥形件连接护体
防风雨密封材料