VIP-PA-PWR/36XOE/ 3,0M/1756 - 卡件前适配器
1586542

VIP VARIOFACE卡件前适配器,带预制屏蔽圆形电缆,用于ControlLogix® 1756 I/O,可连接1 x 36根单根导线

產品細節









相容的產品



您的優勢

独立I/O模块锁定到控制器,以保证连接安全
集成杠杆,辅助从I/O卡中取出
可安装标识标签
1:1 连接
一端自由出线
单根导线标识:1,2,3,4等
单根导线带冷压头
屏蔽连接:UL型号AWM,线材1007 18 AWG (0.82 mm²) 电缆,黑色,长度0.5 m