您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

FL MC EF 1300 MM ST - FO转换器
2902854

FO转换器,带B-FOC(ST®光纤连接(1300 nm),用于将10/100Base-T(X)转换至多模玻璃光纤(50/125 µm)。自适应及自动MDI(X)功能。 综合链接诊断。DIN导轨安装,18 ... 30 V DC电源。

產品細節









相容的產品



您的優勢

传输距离最远可达10 km
自适应
自动 MDI/MDI-X 切换
链路故障传输(LFPT)和远端故障(FEF)功能,用于简单的连接监视
10/100 Mbps
符合DNV GL标准的造船业认证