您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

DF-UPBV 2,5/ 4 - 法兰盖板
3060432

法兰盖板, 可卡接到 UPBV 2.5/... 和UPBV 4/...端子上, 接线方式: 螺钉连接, 深度: 32 mm, 宽度: 4.5 mm, 高度: 45.7 mm, 颜色: 灰色

產品細節








相容的產品



您的優勢

用于插头和螺钉法兰之间可靠的螺钉连接
法兰盖板可稍后卡接到插头外壳上