EC 10 TR
-
欧标接线端子
3240178
欧洲产聚酰胺端子条,透明,可连接刚性导线和带冷压头的柔性导线,可连接导线横截面1至10 mm2
產品細節
产品类型 | 欧式连接器 |
位数 | 12 |
针距 | 11.5 mm |
连接量 | 24 |
行数 | 1 |
额定条件下的最大功耗 | 1.82 W |
额定横截面 | 10 mm² |
螺纹 | M3,5 |
紧固扭矩 | 0.8 ... 1 Nm |
剥线长度 | 7 mm |
刚性导线横截面 | 1 mm² ... 10 mm² |
横截面 AWG | 16 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 1 mm² ... 10 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 16 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.75 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.75 mm² ... 4 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.75 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.75 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
标称电流 | 57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
最大负载电流 | 57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
额定电压 | 450 V (无保护使用最高电压仅为 250 V。) |
额定横截面 | 10 mm² |
宽度 | 22.2 mm |
高度 | 17.3 mm |
深度 | 22.2 mm |
孔距 | 11.5 mm |
针距 | 11.5 mm |
颜色 | 透明 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
绝缘材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
技术数据 | |
钻孔间距 | 11.5 mm |
安装类型 | 直接螺钉连接 |
訂購號 | 3240178 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 10 件數 |
產品密鑰 | BE7321 |
目錄頁面 | 頁碼 559 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356457835 |
每件的重量(含包裝) | 44.48 g |
每件的重量(不含包裝) | 44.48 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | AT |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | d9e3747c-1ff8-4b50-9de4-fbb0a312592e |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg