EMT (50/28X13)R YE CUS
-
插芯标签
0830247
插芯标签, 用于标记西门子ET 200SP控制器, 盘卷, 可订购: 行, 黄色, 根据客户要求标识, 安装方式: 插入
產品細節
产品类型 | 已标记的设备标识 |
应用领域 | 西门子:ET 200S控制器 |
控制器类型 | 用于标记西门子ET 200SP控制器 |
标识 | |
每排单独标记数 | 2 |
标识技术 | 卷材热转印 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
用于测定防刮擦能力的刮擦试验 | |
规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C |
建议的储存条件 | 23 °C / 50 %相对湿度 |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % |
储存寿命 | 2 年 |
安装类型 | 插入 |
RoHS 标准 | 是 |
膜片强度 | 175 µm |
颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
标识材料 | 聚酯 |
材质 | 不含硅及卤素 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
用于测定防刮擦能力的刮擦试验 | |
规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C |
建议的储存条件 | 23 °C / 50 %相对湿度 |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % |
储存寿命 | 2 年 |
宽度 | 77.5 mm |
长度 | 12.8 mm |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
訂購號 | 0830247 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | BG8141 |
GTIN | 4046356633048 |
每件的重量(含包裝) | 1.99 g |
每件的重量(不含包裝) | 1.99 g |
關稅稅率代號 | 49119900 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
您的優勢
EMT (50/28x13)R,黄色插入式标签,用于标识西门子ET 200S控制器
由于其特殊的形状,EMT (50/28x13)R插入式标签一旦插入后就会安全紧固地留在西门子控制器的套管内
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg