EML-HT (45X5)RL-T - 高温标签
0830661

高温标签,大型卷,用于热转印打印机,在温度最高达300°C时可耐热60秒钟

產品細節








相容的產品



您的優勢

EML-HT标签由耐高温的丙烯酸酯薄膜制成。可用于标识印刷电路板和所有工业焊接工艺
连续温度范围-40 °C ... 180 °C,300 °C时最长可经受60秒
与THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT色带组合使用时,标识可耐受高温和化学腐蚀
EML-HT ...材料在UL中已列出
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EML-HT ...标记条