SACB-8/16-L-PT QO
-
分线盒
1175449
分线盒, 接线方式: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.75 mm2, 插槽数目: 8, 位数: 5, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 直插式连接 180°, 屏蔽: 无, 连接5条导线时,最大可以连接0.5 mm2
產品細節
组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
应用说明 | 在进行调试之前,必须密封未使用的插槽。在“附件”中可找到合适的密封元件。 |
应用说明 | 5导线电缆的最大接线容量为0.5 mm²/20 AWG。 |
产品类型 | 分线盒 |
位数 | 5 |
插槽数目 | 8 |
LED | 是 |
本地诊断 | |
监控功能 | 每个模块的电源电压 |
光学显示 | 绿色LED灯 |
最大工作电压Umax | 30 V DC |
本地诊断 | 每个模块的电源电压 绿色LED灯 |
状态显示I/O 黄色LED灯 | |
额定电压 UN | 24 V DC |
总额定电流 | 10 A |
每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
每个槽的电流负载能力 | 4 A |
导线连接 | |
传感器/执行器连接件系统 | QUICKON |
导线横截面 柔性信号线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
导线横截面 灵活供电 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导线横截面AWG 柔性信号线 | 24 ... 16 |
可连接导线横截面AWG 灵活供电 | 24 ... 16 |
剥线长度 信号线 | 8 mm |
保护层剥线长度 | 50 mm (主电缆) |
紧固扭矩,盖板螺丝 | 0.35 Nm |
用于固定外壳安装螺钉的拧紧扭矩 | 0.5 Nm |
接合螺母紧固扭矩 | 2.5 Nm |
针位分配 | |
插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-8 / 5 (PE) = PE |
状态显示 | 有 |
尺寸图 |
|
宽度 | 58 mm |
高度 | 45 mm |
长度 | 168 mm |
接合螺母扳手规格 | 16 mm |
标识材料 外壳 | PBT |
标识材料 模塑原料 | PUR |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 O形圈 | FKM |
密封材料 | FKM |
接触件材料 | 钢/铜 |
材料接触表面 | Sn |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
触点材料,主电缆端 | 铜合金 |
主电缆侧触点插芯材料 | PA 6.6 V0 |
触点表面材料,主电缆端 | Sn |
缆线绝缘材料 | PVC/PE/PP/橡胶 |
电缆外径 | 7 mm ... 12 mm |
连接方式 | 直插式连接 |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (组装时) |
訂購號 | 1175449 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF3DBC |
GTIN | 4063151205225 |
每件的重量(含包裝) | 386.4 g |
每件的重量(不含包裝) | 386 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
Q-PROT 9/11 - 空位插头 1670235
-
SACB-QO SET - 螺钉连接套件 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - 卡接标识 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - 卡接标识 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - 卡接标识 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - 卡接标识 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - 卡接标识 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - 卡接标识 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - 卡接标识 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - 卡接标识 0801576
-
UTA 136 - DIN导轨适配器 2853996
-
SZK PZ1 VDE - 螺丝刀 1206450
-
TSD 25 SAC - 扭矩螺丝刀 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 工具 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - 螺丝刀头 1212591
您的優勢
具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
创新省时的安装方式,采用绝缘层位移连接
灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg