DNV
核准 ID: TAE00002TT-05額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-62701額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | - 1.5 |
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644BV
核准 ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40047797cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 F | ||||
500 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |