UMSTBVK 2,5/ 7-G-5,08 - DIN导轨连接器
1788169

DIN导轨连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 7, 行数: 1, 位数: 7, 连接量: 7, 产品系列: UMSTBVK 2,5/..-G, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品



您的優勢

直插式连接器,带有通用安装脚,可安装在NS 32或NS 35 DIN导轨上
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
通用型连接方式,可在全球范围内使用