cUL认证
核准 ID: E335024-20120308額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0.5 A |
UL认证
核准 ID: E335024-20120308額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0.5 A |
设备连接器 板后安装,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A,8-位置,PUR,水蓝 RAL 5021,屏蔽,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,编码: X,与 端自由出线,板后安装,M16 x 1.5,总线线路,电缆长度: 2 m, 以太网10 Gbit, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
触点说明 | 触点连接方式:压接 |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 铁路应用场合 |
在设备侧 | |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 8 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | X |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
总线系统 | Ethernet |
信号类型/分类 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
额定过电压 | 0.8 kV |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 50 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 0.5 A (插头/插座符合IEC 61076-2-101标准要求,须遵守电缆技术数据) |
传输介质 | 铜缆 |
传输特征(类别) | CAT6A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | FKM |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Au |
接触件载体材料 | PPA |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
外护套,材料 | PUR |
连接技术 | |
连接方式 | 总线线路 |
导线连接 | |
触点类型 | 孔式插头 |
连接方式 | 总线线路 |
紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安装侧) |
连接1 | |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
插座锁定类型 | SPEEDCON |
编码 | X |
连接2 | |
插座设计 | 端自由出线 |
电缆长度 | 2 m |
以太网10 Gbit [94F] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 42 kg/km |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网10 Gbit [94F] |
导线结构 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
信号运行时间 | 5.13 ns/m |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.04 mm |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
厚度,外部护套 | 0.65 mm |
双绞线 | 2根线为一对 |
双绞线屏蔽类型 | 带铝涂层的薄膜 |
总绞线 | 4对线芯 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
电缆容量 | 47 nF/km |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
拉伸强度 | ≤ 100 N |
近端串扰衰减 (NEXT) | 75.3 dB (1 MHz) |
66.3 dB (4 МHz) | |
61.8 dB (8 МHz) | |
60.3 dB (10 MHz) | |
57.2 dB (16 MHz) | |
55.8 dB (20 МHz) | |
54.3 dB (25 MHz) | |
52.8 dB (31.25 МHz) | |
48.4 dB (62.5 МHz) | |
45.3 dB (100 MHz) | |
40.8 dB (200 MHz) | |
39.3 dB (250 MHz) | |
38.1 dB (300 MHz) | |
38.1 dB (400 MHz) | |
38.1 dB (500 MHz) | |
功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 72.3 dB (1 MHz) |
63.3 dB (4 МHz) | |
58.8 dB (8 МHz) | |
57.3 dB (10 MHz) | |
54.2 dB (16 MHz) | |
52.8 dB (20 МHz) | |
51.3 dB (25 MHz) | |
49.9 dB (31.25 МHz) | |
45.4 dB (62.5 МHz) | |
42.3 dB (100 MHz) | |
37.8 dB (200 MHz) | |
36.3 dB (250 MHz) | |
35.1 dB (300 MHz) | |
33.3 dB (400 MHz) | |
31.8 dB (500 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 20 dB (1 MHz) |
23 dB (4 МHz) | |
24.5 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
24.2 dB (25 MHz) | |
23.3 dB (31.25 МHz) | |
20.7 dB (62.5 МHz) | |
19 dB (100 MHz) | |
16.4 dB (200 MHz) | |
15.6 dB (250 MHz) | |
15.6 dB (300 MHz) | |
15.6 dB (400 MHz) | |
15.6 dB (500 MHz) | |
屏蔽衰减 | 3.1 dB (1 MHz) |
5.7 dB (4 МHz) | |
8 dB (8 МHz) | |
8.9 dB (10 MHz) | |
11.2 dB (16 MHz) | |
12.6 dB (20 МHz) | |
14.1 dB (25 MHz) | |
15.8 dB (31.25 МHz) | |
22.5 dB (62.5 МHz) | |
28.7 dB (100 MHz) | |
41.4 dB (200 MHz) | |
46.6 dB (250 MHz) | |
51.4 dB (300 MHz) | |
60.1 dB (400 MHz) | |
67.9 dB (500 MHz) | |
≥ 80.00 dB (30 ... 100 MHz时) | |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
符合UN ECE-R 118.03标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -20 °C ... 80 °C |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
IP65 | |
IP65/IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
-40 °C ... 85 °C (无机械驱动) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
标准标识 | M12圆形连接器 |
标准/规格 | 基于IEC 61076-2-109 |
标准标识 | 冲击,振动 |
标准/规格 | 符合EN 50155标准 |
标准标识 | 冲击,振动 |
标准/规格 | 符合EN 61373:2011标准 |
訂購號 | 1424151 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | ABQDGI |
目錄頁面 | 頁碼 403 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356692632 |
每件的重量(含包裝) | 129.5 g |
每件的重量(不含包裝) | 112.89 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | 90321a5f-5997-4e3f-9fec-1178f990f1bc |