cULus认证
核准 ID: E468743-20180113額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | 16 |
设备连接器 板后安装,电源,4-位置,针式插头, 直头, M12-标准,编码: L,与 端自由出线,板后安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 0.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | 16 |