cULus认证
核准 ID: E468743-20180113額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 16 A | 14 |
设备连接器 板后安装,电源,5-位置,针式插头, 直头, M12,编码: L,与 端自由出线,板后安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 1.5 m, 2.50 mm2, PEX双绞线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 16 A | 14 |