SACC-DSI-M12FS-4P-M16/2,0X - 设备连接器 板后安装
1239774

设备连接器 板后安装,通用,4-位置,孔式, 直头, M12,编码: A,与 端自由出线,板后安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 2 m, 0.34 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

產品細節








相容的產品



您的優勢

预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
SPEEDCON速连技术可节省接线时间