SACC-DSI-FS-5CON-L180/12 SCOSH - 设备连接器 板后安装
1558548

设备连接器 板后安装,5-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,编码: A,板后安装,Pg9,焊针, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

產品細節









相容的產品



您的優勢

方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
SPEEDCON速连技术可节省接线时间
可达到很高的传输可靠性:选装外壳屏蔽连接通过屏蔽触点实现