cUL认证
核准 ID: E153698-20041116額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A | 12 |
UL认证
核准 ID: E153698-20041116額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 27 A | 12 |
您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區
设备连接器 板前安装 带滚花螺母,直头,螺钉锁紧,M23,位数: 5+PE,触点类型: 孔式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm,保护等级: IP67,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SF, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A | 12 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 27 A | 12 |