cUL认证
核准 ID: E153698-20190718額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 600 V | 24 A | 6 | |
信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
数据 | 50 V | 1 A | 0,34 |
UL认证
核准 ID: E153698-20190718額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 600 V | 32 A | 6 | |
信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
数据 | 50 V | 1 A | 0,34 |