SB-8EP6A8AWT00S - 设备连接器 板前安装
1314981

M40,设备连接器 板前安装, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 6+4+4+PE,6位数据元件,触点类型: 针式插头,压接,轴向O型圈,法兰的尺寸: 40 mm x 40 mm, 编码: 防插错编码1, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

產品細節









相容的產品



您的優勢

仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
防插错机械编码
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案