QUINT4-PS/48DC/24DC/5/PT - DC/DC转换器
2910125

初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 48 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A

可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品



您的優勢

最强大的输出端:轻松扩展系统,可靠启动大型负载并触发微型断路器
最全面的信号指示:预防性功能监控可在故障发生前报告临界运行状态
可选择插拔式和螺钉连接方式