CK1,6-ER-1,00BU OIC AG
-
压接插针
1004362
压接插针, 系列: HC-M-12, 孔式插头, 冲压, 触点直径: 1.6 mm, 接线容量: 0.34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , 插针材料: 铜合金
您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區
压接插针, 系列: HC-M-12, 孔式插头, 冲压, 触点直径: 1.6 mm, 接线容量: 0.34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , 插针材料: 铜合金