CK1,6-ED-0,50M AU
-
压接插针
1266270
压接插针, 触点直径: 1.6 mm, 车削, 针式插头, 插针材料: 铜合金,无铅, 触点表面: 镀金, 接线容量: 0.5 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 20
压接插针, 触点直径: 1.6 mm, 车削, 针式插头, 插针材料: 铜合金,无铅, 触点表面: 镀金, 接线容量: 0.5 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 20