您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

SACC-CI-M12FSB-5CON-L180X - 插芯
1239984

插芯,5-位置,孔式, 直头, M12,B-编码,波峰焊, 0.34 mm2, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

產品細節








相容的產品



您的優勢

采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中
未插接时,设备可选配垫片