cUL认证
核准 ID: FILE E 221474額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
UL认证
核准 ID: FILE E 221474額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
连接器,通用,5-位置,孔式 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |