FOC-17P24-17P24-GL03/10 - 连接电缆
1087149

M17 MPO系列预制光缆插头组件:插头-插头 24芯,多模玻璃光纤G62.5/125um OM1,螺纹连接,光缆长度10米,插合后防护等级IP67,可以固定安装在户内/户外的行线槽、地下槽和管道内

產品細節









相容的產品



您的優勢

连接器外形小巧,最大外径21 mm,可实现高密度安装
IP67防护,不锈钢壳体,环境温度 -40 °C ... +85 °C,适应工业场所和恶劣环
低烟无卤铠装室内和户外光缆,标准型号订货长度范围为10 m ... 200 m,特殊长度可定制
连接器自带一体式防护盖,方便现场使用