PATO 2/23
-
导线标记条支架
1013902
导线标记条支架, 透明, 未标识, 电缆直径范围: 2.8 ... 4.4 mm, 安装方式: 固定, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 23 mm
產品細節
产品类型 | 标记条支架 |
宽度 | 23 mm |
高度 | 6.3 mm |
深度 | 9.2 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 2.8 mm ... 4.4 mm |
最小外径 | 2.8 mm |
最大外径 | 5 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 23 mm |
文本框高度 | 4 mm |
颜色 | 透明 |
标识材料 | PVC |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
材质 | 不含硅酮 |
电缆外径 | 2.8 mm ... 4.4 mm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -50 °C ... 80 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % |
安装类型 | 固定 |
訂購號 | 1013902 |
件數/包裝 | 500 件數 |
最低訂購量 | 500 件數 |
產品密鑰 | BG221A |
GTIN | 4017918014094 |
每件的重量(含包裝) | 0.513 g |
每件的重量(不含包裝) | 0.37 g |
關稅稅率代號 | 39269097 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.003千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
-
UC-WMT (23X4) BU - 导线标记 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - 导线标记 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - 导线标记 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - 导线标记 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - 导线标记 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - 导线标记 0819424
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - 电缆标识 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - 电缆标识 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - 电缆标识 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - 电缆标识 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - 电缆标识 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - 电缆标识 0828956
-
EMT (15X4)R - 插入式标签 0817329
-
EMT (23X4)R - 插入式标签 0817361
-
EMT (23X4)R YE - 插入式标签 0817374
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - 电缆标识 0831005
-
UC-WMT (23X4) VT - 电缆标识 0825363
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 插入式标签 1169312
您的優勢
可使用UC-WMT ...或US-WMT ...塑料标签或EMT ...插入式标记条进行标记
标记卡套可以对已经接线的系统进行连续的标记
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg