SC 4-RZ/15
-
COMBI插座
3043365
COMBI插座, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 2, 位数: 15, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 用于安装板, 颜色: 灰色
產品細節
产品类型 | 终端连接 |
位数 | 15 |
针距 | 6.2 mm |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
额定横截面 | 4 mm² |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A4 |
连接符合标准 | IEC 61984 |
刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 6 mm² |
横截面 AWG | 28 ... 10 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 28 ... 10 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
标称电流 | 32 A |
最大负载电流 | 32 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) |
额定电压 | 800 V |
额定横截面 | 4 mm² |
宽度 | 93 mm |
端板宽度 | 3.2 mm |
高度 | 31 mm |
孔距 | 6.2 mm |
孔径 | 3.5 mm |
针距 | 6.2 mm |
板厚度 | 0.8 mm ... 1.5 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
技术数据 | |
钻孔间距 | 6.2 mm |
环境条件 | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 61984 |
安装类型 | 用于安装板 |
訂購號 | 3043365 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | BE2145 |
目錄頁面 | 頁碼 342 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356012904 |
每件的重量(含包裝) | 94.41 g |
每件的重量(不含包裝) | 94.41 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
CZ/2 - 固线夹 3043831
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
ST-BW - 助动工具 1207608
-
PC - 星型编码器 3040588
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ISH 4/0,5 - 绝缘套管 3002885
-
ISH 4/1,0 - 绝缘套管 3002898
您的優勢
用于直接安装的COMBI连接器
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg