K-7E - OE/010-D03/M23 FKX
-
塑封电缆插头
1244227
塑封电缆插头,系列: KSF, M23-孔式插头, 弯头,可旋转,-120°左/120°右,位数: 4+3+PE,锁紧类型: 螺钉锁紧,电缆长度: 10 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
產品細節
相容的產品
您的優勢
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
轻松连接:弯头且电缆出线方向可配置
灵活度高:可提供客户特制的组装件和电缆长度