MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK
-
电缆标识标签
1116137
电缆标识标签, 盘卷, 黄色/黑色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, 电缆直径范围: 2 ... 3 mm, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 3 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 6500 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
采用热转移打印方式创建的用于工业应用的高品质耐溶剂标识解决方案
采用连续的格式,可以根据相关应用要求灵活地创建适当宽度的缠绕式标签
简单高效的料盒系统:包括要打印的材料以及相应的色带
追溯标识与使用台式滚筒打印机创建的现有标识之间没有可见的差异
透明的保护膜覆盖在标识上,可持续防止污染和磨损
缠绕式标签不会增加体积,这意味着仍然可以比如将电缆穿过行线槽
材料已经过cUL认证