UL认证
核准 ID: E468743-20230831額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 10 A | 1 | |
信号 | 600 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
核准 ID: E468743-20230831額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 8 A | 1 | |
信号 | 60 V | 2 A | 1 |
M17,电缆连接器, 系列: M17 PRO,直头,屏蔽: 有,ONECLICK快速锁紧机制,位数: 7+PE,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 8.5 mm ... 12 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 10 A | 1 | |
信号 | 600 V | 2 A | 1 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 8 A | 1 | |
信号 | 60 V | 2 A | 1 |