HC-26S1N1280DU - 电缆连接器
1590354

电缆连接器,直头,螺钉锁紧,M27,位数: 26,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 2 mm ... 14.5 mm,位数: 26,接线方式: 焊接,系列: HC, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

產品細節








相容的產品