您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

SACCBP-FS-4CON-PG9/2,0-990SCO - 总线系统孔式插座
1437863

总线系统孔式插座,CC-Link,4芯,M12,SPEEDCON,屏蔽,板后/Pg9螺纹安装,带2.0m总线电缆

產品細節







相容的產品



您的優勢

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母