IL PB BK DI8 DO4/EF-XC-PAC - 总线耦合器
2702132

Inline,总线耦合器,PROFIBUS DP,D-SUB-9母头连接器,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 3线,数字输出: 4,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,极端环境的机型,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

可免費下載。 內容下載

產品細節








相容的產品



您的優勢

PROFIBUS连接通过9位D-SUB插座实现
8 个数字输入,4 个数字输出(板载)
可连接多达16台PCP设备
用于1级和2级主机的DP/V1
PROFIBUS数据传输速度从9.6 kbps到12 Mbps
I&M 功能
诊断和状态指示灯
IO-Link呼叫
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板