NLC-050-024X-08I-04QRX-05A
-
基本单元
2701056
24V AC/DC Nanoline基本单元。 配备8个数字量输入和4个继电器输出通道。 最多可通过三个I/O扩展模块添加I/O通道。 备选通信模块提供网络或串行可连接性。 备选操作员面板提供用户接口。 通过nanoNavigator进行编程。
可免費下載。
內容下載
產品細節
产品类型 | 基座 |
产品系列 | Nanoline |
INTERBUS-Master | |
所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 3 (I/O模块) |
系统要求 | |
工程设计工具 | nanoNavigator 1 或 2 |
电源 | |
电源电压 | 24 V AC/DC (向 I/O和通讯模块供电) |
电源电压范围 | 19 V DC ... 30 V DC |
19 V AC ... 26 V AC | |
连接电源 | 螺钉连接 |
最大电流耗量 | 250 mA |
典型电流耗量 | 150 mA (24 V AC/DC) |
实时时钟 | |
实时时钟 | 备选模块 |
数字量: | |
输入名称 | 数字输入 |
输入说明 | EN 61131-2型 1个NPN/PNP |
输入数量 | 8 |
连接方式 | 螺钉连接 |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V AC/DC ... 5 V AC/DC |
输入电压范围,"1"信号 | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
额定输入电压 UIN | 24 V AC/DC |
额定输入电流 UIN | 5 mA DC (开) |
典型响应时间 | 20 ms |
数字量: | |
输出名称 | 继电器输出 |
输出说明 | 继电器输出 |
连接方式 | 螺钉连接 |
输出数目 | 4 |
保护电路 | 短路和过载保护 |
每个通道的最大输出电流 | 5 A |
每个模块/端子的最大输出电流 | 20 A |
每个模块的最大输出电流 | 5 A |
额定负载,阻性 | 600 W (在24欧姆时) |
额定电阻负载的最大工作频率 | 0.5 Hz |
信号延迟 | 10 ms (在20°C下(不包括反弹)) |
连接方式 | 螺钉连接 |
操作员面板 | |
连接方式 | RJ45 / COMBICON |
RS-232 | |
连接方式 | Slot 1 |
USB | |
连接方式 | Slot 1 |
实时时钟 | |
连接方式 | Slot 2 |
尺寸图 |
|
宽度 | 80.5 mm |
高度 | 103.5 mm |
深度 | 60 mm |
颜色 | 黑色 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 90 % |
安装类型 | DIN导轨安装 |
訂購號 | 2701056 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DRACAA |
GTIN | 4046356325356 |
每件的重量(含包裝) | 320.4 g |
每件的重量(不含包裝) | 320.4 g |
關稅稅率代號 | 85371098 |
產地 | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
-
NLC-MOD-CAP-PXC - 盖板 2701292
-
NLC-MOD-CAP - 盖板 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O扩展模块 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O扩展模块 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O扩展模块 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O扩展模块 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 操作端末 2701137
-
NLC-OP1-MKT - 安装套件 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC模块 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - 备选模块 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC模块 2701195
-
NLC-MOD-RTC - 备选模块 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - 通信模块 2701124
-
NLC-COM-GSM - 通信模块 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - 导线 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - 导线 2701247
您的優勢
备选操作员面板可安装在基座上或在面板上远程安装
直观明了的编程语言,带流程图和梯形图表逻辑备选
基座上的集成型数字量,继电器输出和模拟量输入备选,包括高速计时器
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg