AI 0,75- 8 BU-S
-
冷压头
1212785
盘卷式冷压头,0.75 mm2,套管长度:8 mm,带塑料套环,符合DIN 46228-4标准要求,特殊颜色:蓝色(根据NF C63-023),带功能端,可以安全方便地使用Crimphandy进行处理,20条,每条50个。
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
相容的產品
您的優勢
相应的Crimphandy盘式冷压头适用于所有组合式接线端子,特别是CLIPLINE complete系统所用的接线端子
带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成
紧密连接位之间的绝缘可靠性提高,同时防止接线分叉