您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

AI 0,5 - 8 WH -1000 - 冷压头
3200881

冷压头, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 14 mm, 颜色: 白色

產品細節









相容的產品



您的優勢

AI 0.25.. 冷压头可用于处理0.14 mm²的导线
带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成
紧密连接位之间的绝缘可靠性提高,同时防止接线分叉