最近搜尋
登入
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
過程顯示器和現場設備
繼電器和光耦合器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
操作員輔助系統
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
樓宇自動化
電腦中心
智慧城市
運輸基礎設施
水處理和廢水處理
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
HCS-C MAXI W-GLUE - 黏合剂
HCS-C MAXI W-GLUE
-
黏合剂
2203746
显示窗的转移胶
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
手持式外壳
壳体系列
HCS
尺寸
宽度
72.7 mm
深度
0.2 mm
长度
43.7 mm
环境和真实条件
灼热线测试
规格
IEC 60695-2-11:2014-02
温度
850 °C
暴露时间
30 s
热稳定性/滚珠测试
规格
IEC 60695-10-2:2014-02
温度
80 °C
测试持续时间
1 h
力
20
商業資料
訂購號
2203746
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
ACFACZ
GTIN
4055626485522
每件的重量(含包裝)
4.2 g
每件的重量(不含包裝)
4.2 g
關稅稅率代號
39269097
產地
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ETIM
ETIM 9.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
HCS-C MAXI C C C C 7035
-
电子模块外壳
2203165
HCS-C MAXI 1W C C C 7035
-
电子模块外壳
2203166
HCS-C MAXI 1W C 1 1 7035
-
电子模块外壳
2203167
HCS-C MAXI 1W 2X3AA 1 1 7035
-
电子模块外壳
2203168
HCS-C MAXI 1W 2X9V 1 1 7035
-
电子模块外壳
2203170
您的優勢
适用于手持式设备
轻松集成LCD显示器和薄膜键盘
符合人体工学的直线型或手持式壳体设计
模块化设计,安装更便捷
經常問的問題
组装手持式壳体需要哪种工具?
需要一字头
PH 0
螺丝刀来安装HCS。它可以在“附件”区域中或者在产品编号1212558下找到。如果安装了显示器,则也需要
Torx T6
。
查看常見問題
Product Help