DT-LAN-CAT.6A
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2908726
Защита от перенапряжений по классу EA (CAT6A), для гигабитных сетей Ethernet (до 10 ГБит/с), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Подходит для Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) «Mode A» и «Mode B». Промежуточный штекер RJ45 с отдельным кабелем заземления и основанием заземляющего соединения с защелками для монтажной рейки NS 35.
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | DATATRAB |
| Класс испытания согл. МЭК | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Конструкция | Промежуточный штекер для установки на монтажную рейку |
| Полюсов | 8 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Пара жил на модуль | 4 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Тип подключения | RJ45 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 25 мм |
| Высота | 102 мм |
| Глубина | 63,5 мм |
| Цвет | серебристый |
| Материал корпуса | Цинковый сплав |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Направление действие | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Максимальное напряжение при длительной нагрузке UC (провод-провод) | ≤ 3,3 В DC (±60 B DC/PoE+) |
| Расчетный ток | ≤ 1,5 A (25 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 1 мкA |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 400 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 100 A |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 2 кA (на сигнальную пару) |
| Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс (жила-земля) | 1 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 10 кA |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/700)мкс (фаза-фаза) | ≤ 40 A |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/700)мкс (фаза-земля) | ≤ 160 A |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн. | ≤ 85 В (PoE) |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 700 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 9 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 700 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 15 В |
| ≤ 100 В (PoE) | |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 9 В (B2 - 1 кВ / 25 A) |
| ≤ 100 В (B2 - 1 кВ / 25 A - PoE) | |
| ≤ 12 В (C3 - 20 A) | |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 900 В (B2 - 4 кВ / 100 A) |
| ≤ 700 В (C2 - 4 кВ / 2 кА) | |
| ≤ 1 кВ (C3 - 80 A) | |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | ≤ 1 дБ (до 100 МГц / прямое измерение) |
| ≤ 1 дБ (до 250 МГц / прямое измерение) | |
| ≤ 3 дБ (до 500 МГц / прямое измерение) | |
| Переходное затухание | ≥ 35 дБ (250 МГц / 100 Ом / Link) |
| ≥ 45 дБ (100 МГц / 100 Ω / Связь) | |
| ≥ 27 дБ (500 МГц / 100 Ω / Связь) | |
| ≥ 39 дБ (250 МГц / 100 Ом / прямое измерение) | |
| Емкость (фаза-фаза) | тип. 12 пФ (f =1 МГц / VR = 0 В) |
| Емкость (фаза-земля) | тип. 2 пФ (f =1 МГц / VR = 0 В) |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | B2 - 1 кВ / 25 A |
| C3 - 20 A | |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | B2 - 4 кВ / 100 A |
| C2 - 4 кВ / 2 кА | |
| C3 - 80 A | |
| D1 - 1 кА |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 4000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 85 % |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 |
| Указание | 2000 + поправка 2001 + A1:2008, измененный + A2:2012 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-21 |
| Указание | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50173-1 |
| Указание | 2002 |
| Стандарты/нормативные документы | ISO/МЭК 11801-гл.1 |
| Указание | 2006 |
| Тип монтажа | Соответствующий промежуточный штекер и DIN-рейка 35 мм |
| Номер артикула | 2908726 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CL3 |
| Ключ изделия | CL3112 |
| GTIN | 4055626345963 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 314,857 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 314,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность установки в электротехническом шкафу после удаления адаптера для подключения заземления
Подходит для сетей с высокой скоростью передачи данных до категории 6