D-LAN-CAT.5E-U
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2859084
Устройство тонкой защиты от перенапряжения по классу D (CAT.5e), для Token Ring и Ethernet. Промежуточный штекер RJ45 с отдельным заземляющим проводом и основанием для подсоединения к монтажной рейке NS 35/7,5
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | DATATRAB |
| Класс испытания согл. МЭК | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Класс VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Конструкция | Промежуточный штекер для установки на монтажную рейку |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Тип подключения | RJ45 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 25,4 мм |
| Высота | 94 мм |
| Глубина | 45,4 мм |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| Материал корпуса | Алюминий, анодированный |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Направление действие | Line-Line & Line-Shield & Shield-Earth Ground |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | ± 7 В DC |
| Расчетный ток | 1,5 A (25 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 100 мкA |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 100 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 350 A |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 2,5 кA |
| Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-земля) | 2,5 кA (Суммарн.) |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/700)мкс (фаза-фаза) | 160 A |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/700)мкс (фаза-земля) | 160 A |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн. | ≤ 22 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 80 В (Проводник для выравнивания потенциалов: 1 м) |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (экран-земля), импульсн. | ≤ 700 В (Проводник для выравнивания потенциалов: 1 м) |
| Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 45 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-земля) | ≤ 45 В |
| Остаточное напряжение при In (экран-земля) | ≤ 700 В |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 50 В (C1 - 500 В / 250 А) |
| ≤ 20 В (B3 - 2 кВ / 25 А) | |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 65 В (C1, 500 В / 250 А - PA-Ltg: 1 м) |
| ≤ 25 В (B3 - 2 кВ / 25 А - PA-Ltg: 1 м) | |
| ≤ 60 В (C3, 7 кВ / 90 А - PA-Ltg: 1 м) | |
| Уровень защиты Up (экран-земля) | ≤ 850 В (C2 - 4 кВ / 2 кА - PA-Ltg: 1 м) |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 500 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | 1 дБ (до 100 МГц, системы сопротивлением 100 Ω) |
| Переходное затухание | 36 дБ (пара 3 - 6 против пары 4 - 5 в системах сопротивлением 100 Ω / 100 МГц) |
| 40 дБ (все остальные парные комбинации в системах сопротивлением 100 Ω/100 МГц) | |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 100 Ом | ≤ 100 МГц |
| Емкость (фаза-фаза) | 20 пФ (стандартный (типовой)) |
| Емкость (фаза-земля) | 1 пФ (стандартный (типовой)) |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | B2 - 4 кВ / 100 A |
| B3 - 2 кВ / 25 А | |
| C1 - 500 В / 250 A | |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | B2 - 4 кВ / 100 A |
| C1 - 500 В / 250 А | |
| C2 - 4 кВ / 2 кА | |
| B3 - 2 кB / 25 A |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Класс VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Стандарты Спецификация, оборудование сбора, обработки и передачи информации | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-21 |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| МЭК 61643-21 | |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2859084 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CL3 |
| Ключ изделия | CL3111 |
| GTIN | 4017918920470 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 125,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 125 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 04e04402-cdcd-42b6-8ac1-cd82b483c6f1 |