SACC-DSI-FSD-4P-L180/12 FD SHX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1238669

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Универсальный, 4-контактный, экранирован., Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, D-кодирование, Выводы под пайку, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта