SACC-CIP-M8FS-6P SMD SH TX
-
Держатель контактов
1238981
Держатель контактов, 6-контактный, Гнездо, прямое, M8, A-кодирование, Пайка оплавлением SMD, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интегрирования в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением, запрессованным контуром или для интеграции напрямую в переднюю панель
Дополнительное уплотнение с неподключенным устройством