The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

VISU+ 2 RT-D 8192 NET WEB 2 - ПО для визуализации
1095622

Лицензия времени исполнения для Visu+, с сетевым интерфейсом, 2 веб-клиентами и ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 8192 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Система разграничения доступа пользователей
Полностью масштабируемые схемы процессов для использования одной модели на различных устройствах и размерах экрана
Программное обеспечение и проекты на нескольких языках с поддержкой юникода и переключением в онлайн-режиме
Полная функциональность SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) с визуализацией, представлением графиков изменения характеристик и обработкой аварийных сигналов
Соединение устройства управления с OPC и 2 драйверами
Непосредственное подключение к устройству управления, например, Siemens S7, или с помощью Modbus/TCP и Modbus/RTU
Регистрация данных, изображение кривой и управление рецептами
Поддержка сценариев на VBA и IL