CBT-3M-TAE-NFN
-
Устройство защиты от перенапряжений, тип 3
2748742
Блок розеток с устройством защиты от перенапряжений: три сетевых розетки и три разъема TAE для аналоговых телекоммуникационных интерфейсов. Может применяться в странах со следующими кодами: D
Подробная информация о продукте
| Класс испытания согл. МЭК | C2 + C3 + D1 |
| Класс VDE | C2 + C3 + D1 |
| Конструкция | Колодка |
| Может применяться в странах со следующими кодами | D |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Тип EN | T3 |
| Номинальное напряжение UN | 60 В DC |
| Тип подключения | TAE, 6-жильный |
| Чертеж |
|
| Ширина | 61 мм |
| Высота | 315 мм |
| Глубина | 47 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | PA |
| Длина кабеля | 2,00 м |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Источники питания | |
| Направление действие | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| Номинальная частота fN | 50 Гц |
| 60 Гц | |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L- PE) | 250 В AC |
| Номинальный ток IN | 16 A (≤30 °C) |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 1 мкA |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 4 мА DC |
| Номинальный импульсный разрядный ток In (8/20) мкс (L-N) | 2,5 кA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (L-PE) | 2,5 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс (L-N) | 8 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс (L-PE) | 8 кA |
| 100 % Напряжение срабатывания при ударе молнии (1,2/50) мкс (L-PE) | 1,1 кВ |
| Потребление энергии, симметрично | 170 Дж |
| Потребление энергии, асимметрично | 85 Дж |
| Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,3 кВ |
| Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 1,5 кВ |
| Остаточное напряжение при In | ≤ 1,1 кВ |
| ≤ 650 В | |
| Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
| Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
| Емкость (L-N) | 600 пФ (стандартный (типовой)) |
| Емкость (L-PE) | 1 пФ (стандартный (типовой)) |
| Номинал предохранителя, макс. | 16 A (gL) |
| Стойкость к коротким замыканиям IP при макс. входном предохранителе (эффективная) | 6 кA (эффективный) |
| Информационные технологии | |
| Номинальное напряжение UN | 60 В DC |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax | 185 В DC |
| Максимальное напряжение при длительной нагрузке UC (провод-земля) | 185 В DC |
| Номинальный ток IN | 150 мА (≤ 85 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 5 мА |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 4 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 5 кA (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-фаза) | 5 кA (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-земля) | 5 кA |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-фаза) | 200 A (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-земля) | 200 A |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн. | ≤ 300 В (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 450 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 300 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 450 В |
| Ограничение выходного напряжения при (10/700) мкс (фаза-фаза) | ≤ 300 В (импульс) |
| Ограничение выходного напряжения при (10/700) мкс (фаза-земля) | ≤ 450 В (импульс) |
| Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 55 В (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| Остаточное напряжение при Ian (10/1000) мкс (фаза-фаза) | ≤ 25 В (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 300 В |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 450 В |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 10 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | 0,1 дБ (до 500 кГц, типов.) |
| Максимальная частота fg (3 дБ), асим. (PE) в системах сопротивлением 600 Ω | 1,5 МГц |
| Емкость (фаза-фаза) | 200 пФ (La-Lb) |
| Индуктивность на каждую цепь | 39 мГн ±10 % |
| Сопротивление на цепь | 1,02 Ом (20 °C) |
| Ток короткого замыкания, самогасящийся | 150 мА |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
| Класс VDE | C2 + C3 + D1 |
| Стандарты Спецификация, оборудование сбора, обработки и передачи информации | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-1 |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| МЭК 61643-21 | |
| МЭК 61643-21 | |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | VDE 0110 / МЭК 60664-1 / VDE 0675-6 |
| Тип монтажа | Колодка |
| Номер артикула | 2748742 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CL1453 |
| GTIN | 4017918108656 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 927,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 696,4 g |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |