PSR-SPP- 24DC/SSM/2X1
-
Pелейный модуль безопасности
2981570
2-канальное реле состояния останова, 2 замыкающих контакта для SIL 3 согласно МЭК 61508, управление при помощи 2 стандартных пусковых устройств, ширина: 22,5 мм, штекерная клемма push-in
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Применение | Реле состояния останова |
| Долговечность механическая | > 20x 106 коммутационных циклов |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Интерфейсы | Разъем для датчика инициирующих импульсов |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная изоляция, напряжение между входной электрической цепью и цепью активации 6 кВ.) |
| Общая информация | |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,85 ... 1,1 |
| Типовой входной ток при UN | 60 мА |
| Напряжение входной, пусковой и обратной цепи | около 24 В DC |
| Время срабатывания, типовое | 12 мс |
| Время возврата, типовое | 8 мс |
| Время возврата в состояние готовности | 1 c |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
| Максимальная частота | 2 кГц |
| Коммутационный диапазон (при эксплуатации) | > 2,5 Гц |
| Коммутационный диапазон (при останове) | < 2 Гц |
| Индикатор состояния | СИД (зеленых) |
| Исполнение контакта | 2 цепи активации |
| 2 цепи индикации | |
| Материал контакта | AgNi10, + 5 мкм золото |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC (при поврежденном золотом покрытии) |
| 60 В AC/DC (при наличии золотого покрытия) | |
| Минимальное напряжение переключения | 100 мВ AC/DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 5 A |
| 100 мА (Сигнальный выход) | |
| Максимальный пусковой ток | 5 A |
| Минимальный пусковой ток | 1 мА |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 20,5 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 120 Вт (24 В постоянного тока, τ = 0 мс) |
| 130 Вт (48 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
| 88 Вт (110 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
| 66 Вт (220 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
| Коммутационная способность минимальная | 1 мВт |
| Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) | 2 A (24 B (DC13)) |
| 3 A (230 В (AC15)) | |
| Выходные предохранители | 6 A gL |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 112 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет | желтый |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Категория согласно EN 954-1 | 4 |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP54 |
| IP20 | |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Рабочая высота | макс. 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 60664/VDE 0110 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2981570 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CNA |
| Ключ изделия | DNA241 |
| GTIN | 4017918996864 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 217,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 217,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371099 |
| Страна происхождения | Информация о стране происхождения предоставляется вместе с доставкой. |
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
Возможность подключения стандартных датчиков
До SIL 3 согласно МЭК 61508
Простота конфигурирования с помощью программного приложения (PSR-RSM4)